Contact

En-tête Menu Principal

Centres de charge - Résidentiel - PowerMark Gold* monophasé - États-Unis

Monophasé PowerMark Gold* - États-Unis




Ce produit est qualifié pour faire partie des incitatifs du fabricant HomeSphere*.

 

Les centres de charge PowerMark Gold font baisser vos frais en rendant l'installation plus rapide et plus facile, en augmentant la flexibilité en termes d'application et en réduisant les exigences d'inventaire. Ils offrent en même temps des avancées évidentes et significatives en conception, en fonctionnalité et en qualité.

Caractéristiques et avantages

  • Disjoncteur principal pour 40 à 225 ampères
  • Circuits d'alimentation 2 à 42
  • Disjoncteur principal pour22 kAIC, série évaluée à 22 / 10
  • Le bus en cuivre robuste et la boîte galvanisée augmentent la durabilité et la fiabilité
  • Les coûts totaux sont diminués par une installation plus rapide et plus facile; une plus grande polyvalence; les exigences sont réduites en matière de stock
  • Neutres continus pour des terminaisons rapides, simples et sécurisées
  • Disponible avec face avant blanche