Contact

En-tête Menu Principal

Centres de charge - Commerces/Tours d'habitation - Panneau à ailettes de connexion PowerMark Gold*

Panneau à ailettes de connexion PowerMark Gold*

Le panneau à ailettes de connexion PowerMark Gold* est conçu en vue d'une grande durabilité et fiabilité. Le bus en cuivre robuste est étamé pour résister à la corrosion et la boîte galvanisée est conçue pour durer. L'intérieur monobloc s'enlève et se réinstalle facile, ce qui rend le produit simple à utiliser.

Caractéristiques et avantages

  • Monophasé, 125 A uniquement, 12 et 20 circuits
  • Intérieur décalé laissant une gouttière de 4 5/8 po pour permettre l'usage de kits de robinetterie, 1 kit par phase
  • Le montage intérieur permet de laisser une gouttière des deux côtés, droit ou gauche
  • Accepte un disjoncteur principal pour 22 kAIC, série évaluée à 22 / 10
  • Le bus en cuivre robuste et la boîte galvanisée augmentent la durabilité et la fiabilité

 

Produits connexes