Panneau pour piscine et spa GFCI PowerMark Gold*
Avec le panneau pour spa et piscine PowerMark de GE', l'alimentation électrique et la protection de votre spa, piscine ou autre installation extérieure sont simples et économiques. Ce panneau est fourni avec l'interrupteur de circuit de défaut de terre déjà installé et il offre des emplacements pour pouvoir ajouter jusqu'à quatre disjoncteurs supplémentaires pour tout autre besoin. En outre, des barres de neutre et de terre sont installées, ainsi que le concentrateur étanche à la pluie pour les pieds supérieurs ou inférieurs.
Caractéristiques et avantages
- Protection GFCI pour piscines et spas, comme exigé par NEC 680.4
- Extensible avec jusqu'à 4 circuits supplémentaires
- Deux versions : 50 A ou 60 A, disjoncteur GFCI à 2 pôles installé
- Neutre installé en usine et borne de mise à la terre incluse
- L'enceinte étanche permet une alimentation par le haut ou par le bas (concentrateur étanche inclus)