Contact

En-tête Menu Principal

Entraînements basse tension - Entraînements d'emploi général AF-650 GP

Entraînements multiusages AF-650 GP*

Conçus pour un couple constant   

L'entraînement AF-650 GP est conçu pour le contrôle des mélangeurs et applications de manipulation de matériaux. Il propose également des modes vectoriels (avancée, sans capteur et boucle fermée) pour les applications de couple exigeantes. En outre, la base en aluminium solide comme la pierre fournit la stabilité mécanique nécessaire pour maintenir la fiabilité dans les environnements difficiles.


Par rapport aux moteurs à régime fixe dépourvus d'entraînements, l'utilisation des entraînements de la série AF-6 de GE' réduira considérablement la consommation énergétique.


Par exemple, l'installation de dix entraînements à ventilateur & pompe AF-600 FP permet :

  • une réduction de 78 % au niveau des kilowattheures
  • des économies d'énergie annuelles de 30 472 $
  • une période de récupération simple de 9 mois


La même application évitera 17 tonnes métriques par an d'émissions de CO2. Cela' équivaut à planter 5 hectares (environ 3,5 terrains de football américain) d'arbres.



Les entraînements de la série AF-6 sont désormais certifiés en tant que produits Ecomagination. Cela signifie qu'ils répondent à des critères stricts visant à améliorer la valeur et la performance environnementale pour les clients GE.

 

Caractéristiques et avantages

  • Autres options E/S, 230 Vca, triphasé : 0,33 HP à 50 HP
  • 460 Vca, triphasé : 1/2 HP à 1 200 HP
  • 3 575 VCA, triphasé : 1 HP à 100 HP
  • 575/690 Vca, triphasé : 15 HP à 1 350 HP
  • Fonctions d'autoprotection
  • Surcharge de courant de 150 % jusqu'à 1 minute
  • Démarrage rapide (détecter la vitesse d'un moteur en rotation)
  • Fonction d'arrêt précis
  • Surcharge thermique électronique
  • Logiciel informatique facile à utiliser
  • Fonction de surveillance de l'énergie
  • Émetteur-récepteur résidentiel Modbus
  • Commandes PID rapides et de processus
  • Commande de freinage avancée
  • Rétroaction de l'encodeur
  • Normes : CE, UL, cUL
  • Types d'entraînement autonomes

    Pour entraînements réglés jusqu'à 100 HP, inclusivement
    • IP20/châssis
    • IP21/NEMA 1 Kit monté sur place
    • IP66/NEMA4

    Pour les entraînements réglés sur 125 HP voire plus

    • IP00/châssis
    • IP21/NEMA 1

    Pour tout type d'entraînement

    • IP54/55/NEMA 12

Options & accessoires

  • Logiciel d'outil de commande d'entraînement DCT-10
  • Kit de clavier avec montage à distance
  • Kit sur place NEMA 1
  • Freinage dynamique avec résistances de freins
  • Commutateur de déconnexion externe
  • Filtres harmoniques avancés pour < 5 % de courant harmonique
  • Filtres sinusoïdaux (LC) pour moteur silencieux
  • Communications réseau : Profibus DP, DeviceNet, EtherNet IP, Modbus TCP
  • Beaucoup d'autres options E/S