Contact

En-tête Menu Principal

Entraînements CA basse tension - Panneau d'entraînement protégé AF-650 GP*

Panneau d'entraînement protégé AF-650 GP*

Avec un couple constant et des fonctionnalités intégrées telles qu'un sectionnement de ligne, des contacteurs de dérivation et une filtration de ligne et de charge, le panneau pour entraînement protégé AF-650 GP convient pour vos applications exigeantes. Et comme pour le panneau pour entraînement protégé FP, il existe deux versions : un panneau mince et compact (comme illustré) et un panneau de style traditionnel.

 

Conçu pour les tâches difficiles, l'entraînement protégé AF-650 GP a été optimisé pour faire fonctionner des convoyeurs, mélangeurs, agitateurs, etc. Ces panneaux incluent tous les avantages de l'entraînement principal AF-650, notamment les suivants : surcharge de 150 %, contrôle de vecteur / vitesse en boucle ouverte ou fermée, commande de freinage de moteur avancée, ainsi que des améliorations telles qu'un hacheur de freinage dynamique, des boîtiers de type 1, 12 ou 3R et des filtres Matrix.

 

Avec ces fonctions et d'autres fonctions avancées, le panneau pour entraînement protégé AF-650 GP vous permet de répondre non seulement à vos exigences, mais aussi aux exigences spéciales de couple variable ou de ventilateur et pompe.

Caractéristiques et avantages

  • Une gamme complète d'entraînements protégés :
    - 208 VCA, 460 VCA et 575 VCA sont proposés
    - Jusqu'à 300 hp en offre standard
    - Jusqu'à 500 hp disponibles sur devis d'usine
    - Jusqu'à 600 hp en offre d'entraînements de sectionneur
    - Panneaux MultiPulse (exemple : 12, 18 ou 24 impulsions) de jusqu'à 1 000 hp disponibles sur devis d'usine

 

  • Enceintes disponibles
    - Le type 1 NEMA ultra-mince jusqu'à 60 hp rend facile l'installation dans un espace réduit. Par défaut sur les unités à puissance HP inférieure.
    - Type?NEMA 1 traditionnel de 75 à 300 HP. Par défaut sur les unités à puissance HP?supérieure.
    - Type 12 NEMA traditionnel
    - NEMA 3R traditionnel

 

  • Cinq configurations disponibles
    - Entraînement de déconnexion sans dérivation avec taille compacte
    - Sans dérivation avec ensemble de fonctionnalités complet
    - Sans dérivation avec contacteur de sortie et ensemble de fonctionnalités complet
    - Entraînement + 2 dérivations de contacteur avec ensemble de fonctionnalités complet
    - Entraînement + contournement à 3 contacteurs avec ensemble de fonctionnalités complet

 

  • Protocoles de communication
    - RTU Modbus intégré
    - Devicenet, Ethernet IP, ModBus TCP, ProfiBus DP et ProfiNet RT en options

 

  • Certifié UL et cUL