Contact

En-tête Menu Principal

Entraînements CA à basse tension - Entraînements ventilateurs et pompe AF-600 FP

Entraînements pour ventilateur et pompe AF-600 FP*

Fabriqué pour CVCA

L'entraînement AF-600 FP a été optimisé pour la gamme d'applications à couple variable qui comprend les ventilateurs, les compresseurs et les pompes. Ses dimensions le rendent facile à intégrer à un panneau de contrôle et ses fonctionnalités dédiées comprennent des commandes sophistiquées qui en font le partenaire idéal des solutions CVCA.

 

Vous voulez calculer vos économies d'énergie?

Par rapport aux moteurs à régime fixe dépourvus d'entraînements, l'utilisation des entraînements de la série AF-6 de GE' réduira considérablement la consommation énergétique.


Par exemple, l'installation de dix entraînements à ventilateur & pompe AF-600 FP permet :

  • une réduction de 78 % au niveau des kilowattheures
  • des économies d'énergie annuelles de 30 472 $
  • une période de récupération simple de 9 mois


La même application évitera 17 tonnes métriques par an d'émissions de CO2. Cela équivaut à planter 5 hectares (environ 3,5 terrains de football américain) d'arbres.

Les entraînements de la série AF-6 sont désormais certifiés en tant que produits Ecomagination. Cela signifie qu'ils répondent à des critères stricts visant à améliorer la valeur et la performance environnementale pour les clients GE.

Options & accessoires

  • Logiciel d'outil de commande d'entraînement DCT-10
  • Kit de clavier avec montage à distance
  • Kit sur place NEMA 1
  • Freinage dynamique avec résistances de freins
  • Commutateur de déconnexion externe
  • Filtres harmoniques avancés pour < 5 % de courant harmonique
  • Filtres sinusoïdaux (LC) pour moteur silencieux
  • Communications réseau : Profibus DP, DeviceNet, EtherNet IP, Modbus TCP
  • Beaucoup d'autres options E/S

Caractéristiques et avantages

  • 230 V c.a., Phase−1 : 2 HP−30 HP
  • 230 VCA, triphasé : 1 HP à 60 HP
  • 460 VCA, mono−phasé : 10 HP−50 HP
  • 460 Vca, triphasé : 1 HP à 1 000 HP
  • 575 VCA, triphasé : 1 HP à 1 350 HP
  • Fonctions d'autoprotection
  • Surcharge de courant à 110 % pendant 1 minute
  • Démarrage rapide (détecter la vitesse d'un moteur en rotation)
  • Fonction d'arrêt précis
  • Surcharge thermique électronique
  • Logiciel informatique facile à utiliser
  • Fonction de surveillance de l'énergie
  • Compensation du débit
  • Contrôleur en cascade de la pompe
  • Mode veille
  • Contrôle automatisé de la résonance
  • Contrôle de la courroie
  • Pressurisation de l'escalier
  • Mode coupe-feu
  • Normes : CE, UL, cUL
  • Types d'entraînement autonomes

Pour entraînements réglés jusqu'à 125 HP, inclusivement

  • IP20/châssis
  • IP21/NEMA 1 Kit monté sur place

Pour les entraînements réglés sur 150 HP ou plus

  • IP00/châssis
  • IP21/NEMA 1

Pour tout type d'entraînement

  • IP54/55/NEMA 12