Contact

En-tête Menu Principal

Entraînements CA à basse tension - Panneau d'entraînement protégé AF-600 FP*

Panneau d'entraînement protégé AF-600 FP*

Le panneau AF-600 FP intègre des contacteurs, commutateurs, voyants de contrôle et une fonction de dérivation d'entraînement. Il existe deux versions : une conception de panneau mince et compacte (comme illustré) et un panneau de style traditionnel.

 

Spécialement conçu pour les applications de ventilateur et pompe, l'entraînement AF-600 FP a été optimisé pour faire immédiatement fonctionner vos applications.

  • Ventilateurs :  CVCA, tours de refroidissement, VAV, alimentation et retour, échappement, hotte, air d'appoint, tirage forcé et induit, régulation de température de haut-fourneau.
  • Pompes : eau réfrigérée, surpression, tour de refroidissement, eaux usées, refroidisseur, irrigation, stockage d'hydroélectricité.

 

Les fonctions dédiées comprennent des commandes sophistiquées qui réduisent vos coûts généraux. Cela inclut un optimiseur d'économies d'énergie qui peut vous faire économiser 5 à 15 % d'énergie en plus au niveau des charges partielles. La surveillance de l'énergie et les rapports d'analyse offrent une analyse sur la récupération de l'investissement pour vos entraînements. Disponible dans une configuration de dérivation à entraînement redondant pour les applications critiques où un fonctionnement à vitesse variable est toujours exigé.

Caractéristiques et avantages

  • Une gamme complète d'entraînements protégés :
    - 208 VCA, 460 VCA et 575 VCA sont proposés
    - Jusqu'à 300 hp en offre standard
    - Jusqu'à 500 hp disponibles sur devis d'usine
    - Jusqu'à 650 hp en offre d'entraînement de sectionneur
    - Panneaux MultiPulse (exemple : 12, 18 ou 24 impulsions) de jusqu'à 1 000 hp disponibles sur devis d'usine

 

  • Enceintes disponibles
    - Le type 1 NEMA ultra-mince jusqu'à 60 hp rend facile l'installation dans un espace réduit. Par défaut sur les unités à puissance HP inférieure.
    - Type 1 NEMA traditionnel. Par défaut sur les unités à puissance HP plus élevée; en option sur quelques modèles de puissances plus faibles.
    - Type 12 NEMA traditionnel
    - NEMA 3R traditionnel
     

  • Cinq configurations disponibles
    - Entraînement de déconnexion sans dérivation avec taille compacte
    - Sans dérivation avec ensemble de fonctionnalités complet
    - Entraînement + 2 dérivations de contacteur avec ensemble de fonctionnalités complet
    - Entraînement + +3 dérivations de contacteur avec ensemble de fonctionnalités complet
    - Entraînement avec dérivation d'entraînement redondant pour optimiser les performances de temps de fonctionnement

 

  • Protocoles de communication
    - Les protocoles Modbus RTU, N2 et P1 sont intégrés
    - Bacnet, DeviceNet, Ethernet IP, Lonworks, Modbus TCP, ProfiBus DP et ProfiNet RT en option

 

  • Certifié UL et cUL