Contact

En-tête Menu Principal

Entraînements CA basse tension - Entraînements AF-60 LP

Micro entraînements AF-60 LP*

Conçu pour la commande des petits moteurs

Le AF-60 LP est conçu pour toutes les applications à fréquence variable qui nécessitent une macroperformance de la part d'un micro-entraînement.


À sa sortie de l'emballage contenant le schéma de câblage et le modèle sur le couvercle et incluant le guide rapide, l'AF-60 LP s'installe et se configure très facilement. Un kit de montage sur rail DIN est disponible en option pour des entraînements de jusqu'à 3 HP.

Par rapport aux moteurs à régime fixe dépourvus d'entraînements, l'utilisation des entraînements de la série AF-6 de GE' réduira considérablement la consommation énergétique.

Par exemple, l'installation de dix entraînements à ventilateur & pompe AF-600 FP permet :

  • une réduction de 78 % au niveau des kilowattheures
  • des économies d'énergie annuelles de 30 472 $
  • une période de récupération simple de 9 mois


La même application évitera 17 tonnes métriques par an d'émissions de CO2. Cela' équivaut à planter 5 hectares (environ 3,5 terrains de football américain) d'arbres.

Les entraînements de la série AF-6 sont désormais certifiés en tant que produits Ecomagination. Cela signifie qu'ils répondent à des critères stricts visant à améliorer la valeur et la performance environnementale pour les clients GE.

Caractéristiques et avantages

  • 230 Vca, monophasé : 1/4 HP à 3 HP
  • 230 VCA, triphasé : 1/3 HP à 5 HP
  • 460 Vca, triphasé : 1/2 HP à 30 HP
  • Fonctions d'autoprotection
  • Surcharge de courant de 150 % jusqu'à 1 minute
  • Démarrage rapide (détecter la vitesse d'un moteur en rotation)
  • Fonction d'arrêt précis
  • Surcharge thermique électronique
  • Logiciel informatique facile à utiliser
  • Potentiomètre sur chaque clavier
  • L'enceinte robuste (IP20) protège l'entraînement et permet le montage côte à côte sans réduction de taux
  • Les cartes de circuits à revêtement enrobant et les condensateurs de haute qualité optimisent la durée de fonctionnement
  • La gestion intelligente de la chaleur entraîne une longue durée de vie
  • La conformité RoHS est un pas de plus vers la responsabilité environnementale
  • Normes : CE, UL, cUL

Options & accessoires

  • Logiciel d'outil de commande d'entraînement DCT-10
  • Kit de clavier avec montage à distance
  • Kit NEMA1
  • Ensemble de plaques de découplage pour les applications EMC
  • Ensemble de montage sur rail DIN pour modèles 3HP et inférieurs