Contact

En-tête Menu Principal

Entraînements CA basse tension - Panneau d'entraînement MultiPulse série AF-6

Panneau d'entraînement MultiPulse de la série AF-6

Le panneau pour entraînement MultiPulse de la série AF-6 est une solution complète qui peut répondre aux recommandations IEEE-519. Ces panneaux comprennent un transformateur-déphaseur et des redresseurs de ligne supplémentaires pour supprimer les harmoniques renvoyés sur la ligne d'alimentation entrante. L'entraînement pour ventilateur & pompe AF-600 FP et l'entraînement multiusages AF-650 GP sont tous deux disponibles avec un grand nombre de commandes, réseaux et options de dérivation. Grâce aux panneaux à entraînement MultiPulse de la série AF-6 de GE, aidez à apaiser les préoccupations sur la qualité de l'alimentation et les systèmes électriques présentant une distorsion de ligne excessive créée par des charges non linéaires, telles que des entraînements à vitesse variable.

 

Veuillez noter que comme de nombreuses choses affectent la qualité de distribution de l'alimentation d'un' site, IEE519-1992 permet les variations du niveau d'harmoniques qu'un dispositif peut générer. Les clients préoccupés par le niveau réel des harmoniques sur leur système doivent demander à GE Energy Connections de réaliser une étude du système et choisir le produit qui répond le mieux à leurs besoins : les panneaux pour entraînement GE MultiPulse, les panneaux pour entraînement GE avec filtres Matrix, les panneaux pour entraînement GE avec réacteurs ou les produits GE Matrix ou GEMActive à montage externe.

Caractéristiques et avantages

  • Puissance nominale
        -   208/230 VCA, 460 VCA et 575 VCA sont proposés
        -   25-1000 HP (à 460 VCA)
        -   Disponible pour les entraînements AF-650 GP (couple constant) et AF-600 FP (couple variable)
        -   Disponible avec les configurations utilisateur à 12, 18 ou 24 impulsions

 

  • Enceintes disponibles
        -   NEMA type 1
        -   NEMA type 12
        -   NEMA type 3R
        -   NEMA type 4/4X

 

  • Configurations de panneau
        -  Sans dérivation
        -  Entraînement avec contournement à 2 contacteurs
        -  Entraînement avec contournement à 3 contacteurs
        -  Entraînement avec démarrage progressif en dérivation

 

  • Type de déconnexion
        -  Déconnexion par fusibles
        -  Disjoncteur

 

  • Options de communication
        -  DeviceNet, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, Profibus DP et Profinet
           (disponible avec AF-600 FP et AF-650 GP)
        -  Apogee FLN P1, BACnet, LonWorks, Metasys N2 (disponible uniquement avec AF-600 FP)

 

  • Options de contrôle
        -  Consultez GE pour plus d'informations

 

  • Normes et agréments
        -  UL et cUL
        -  Commandes industrielles protégées UL508A
        -  IBC 2009 Seismic en option