Les entraînements de la série AF-6 font de 1/3 à 1 350 HP, se trouvent chacun dans un emballage compact, comprennent chacun des fonctions intégrées qui améliorent les performances, réduisent la consommation d'énergie, simplifient l'installation et éliminent la nécessité d'utiliser des extensions coûteuses. Grâce à la série AF-6, vous bénéficiez d'un entraînement déjà adapté à votre application et le plus économique et compact possible. Découvrez-en plus sur nos nouveaux entraînements.