Contact

En-tête Menu Principal

Systèmes d'alimentation CC - Groupes électrogènes de petite taille
SPS

SPS

Solution pour locaux du client et à l'extérieur de l'usine 48 VCC

 

Ce système d'alimentation compact offre des fonctions de commande avancées avec un encombrement faible et économique. L'étagère SPS fait 1,75 po de hauteur, 10,3 po de profondeur et s'installe dans des cadres de 19 po ou 23 po de largeur, avec trois prises électriques pour les redresseurs et la distribution. Le dispositif de commande Pulsar Edge dispose d'une connectivité Ethernet pour faciliter la gestion des réseaux à distance en vue de surveiller et commander les redresseurs, les batteries et la distribution. Le SPS est une solution d'alimentation CC fiable où la hauteur et la profondeur du système sont limitées.

Caractéristiques et avantages

  • Alimentation des locaux de clients pour des réseaux convergents
  • Des fonctionnalités pour grandes installations dans un paquet pour petites installations
  • 3000 Watts / 60 Ampères de capacité individuelle pour une étagère en 1RU
  • Une profondeur de 264 mm (10,3 pouces) est idéale pour les espaces restreints
  • Efficacité de 95%

 

Services connexes

Industries connexes