Contact

En-tête Menu Principal

Systèmes d'alimentation CC - Groupes électrogènes de petite taille
Power Express

Power Express

Classe 2

 

Le système de distribution de classe 2 Power Express est une étagère à 1 unité modulaire normalisée qui offre 32 circuits limités de 100 VA pour l'alimentation sûre des charges distantes. La valeur NEC Classe 2 permet de déployer les câbles d'alimentation dans un chemin de câbles de données au lieu d'un conduit, ce qui réduit le temps de travail et accélère la commercialisation. Le système de distribution de classe 2 Power Express intègre 4 modules remplaçables qui génèrent chacun 8 circuits de 100 VA. Chaque circuit est protégé par un fusible en interne dans le module, ce qui empêche les utilisateurs de brancher un fusible inapproprié. Cela garantit que chaque circuit maintient la conformité à la norme de sécurité UL classe 2. Chaque étagère est conçue pour accepter une carte d'alarme en vue d'un déploiement autonome et l'alarme peut être transmise par le bus de données RS-485 via les connexions RJ-45 à l'arrière de l'étagère. Cette liaison montante permet à chaque étagère d'interfacer un dispositif de commande GE Pulsar Plus (généralement utilisé dans nos systèmes d'alimentation Infinity), permettant ainsi l'accès local, l'alarme et le contrôle de chaque circuit dans chaque étagère, ainsi qu'une interface à distance par l'intermédiaire de la connexion LAN du dispositif de commande.

Caractéristiques et avantages

  • Déploiement en vitesse des terminaisons de circuit faciles et rapides
  • On/off/reset (marche/arrêt/réinitialisation) des circuits individuels
  • Remplacez les modules sans avoir à refaire les connexions de l'étagère
  • Opération simple par bouton-poussoir
  • Livraison garantie de classe 2 avec fusibles internes (les fusibles plus puissants ne peuvent pas être installés, cela enfreindrait la performance de classe 2)
  • Liaison montante menant au contrôleur principal pour un accès à distance par LAN

 

Services connexes

Industries connexes