Contact

En-tête Menu Principal

Systèmes d'alimentation CC - Distribution CC / BDFB
TFDB 5068

TFDB 5068

La BDFB 5068 représente de nombreuses années de travail avec les installateurs et les techniciens pour offrir une gamme de produits de distribution qui répond aux besoins du câblage initial et du câblage futur. La BDFB offre un moyen de redistribuer des alimentations importantes (jusqu'à 600 A) vers la charge avec plusieurs circuits protégés plus petits.

Caractéristiques et avantages

  • Disponible en deux hauteurs : 7' & 9'
  • Dispositifs de direction de charge 600 ampères, câblage supérieur ou inférieur
  • Mesures numériques de tous les centres de charge
  • Accueille jusqu'à 10 centres de charge

 

Services connexes

Industries connexes