Contact

En-tête Menu Principal

Kits de conversion et déclencheurs
Déclencheur EntelliGuard* TU

Déclencheur EntelliGuard* TU

Le déclencheur 'EntelliGuard de GE intègre la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins de votre système,' que ce soit pour obtenir le maximum de sécurité, le maximum de fiabilité ou les deux à la fois. Que vous utilisiez' tous les disjoncteurs GE ou un système mixte de disjoncteurs et de dispositifs à fusibles, le déclencheur EntelliGuard satisfera à vos besoins avec un minimum de compromis et un maximum de fonctionnalités.

 

Le déclencheur EntelliGuard offre la protection instantanée la plus avancée du secteur' sans compromettre la sélectivité du système.

Caractéristiques et avantages

  • Instantané - Verrouillage avec sélection de zone (Instantaneous - Zone Selective Interlocking/I-ZSI)
    Repose sur le verrouillage de défaut de mise à la terre et de courte durée en permettant de coïncider avec le réglage instantané sur les disjoncteurs de la source d'alimentation et les disjoncteurs principaux. I-ZSI peut maintenant être utilisé pour la sélectivité!
  • Instantané - Reconnaissance de forme d'onde (Instantaneous - Waveform Recognition)
    Le déclenchement instantané se base sur la quantité d'énergie et la durée par rapport à un réglage de courant de seuil (MVT). Améliore la coordination avec des dispositifs de limitation de courant en détectant si un fusible/disjoncteur en aval est en train d'effacer l'erreur. Permet de régler l'excitation instantanée en dessous du passage de crête d'un dispositif de limitation du courant en aval tout en conservant la sélectivité!
  • Passage d'énergie réduit (RELT- Reduced Energy Let Through) avec une rétroaction positive
    Deux réglages instantanés indépendants sélectionnables via un commutateur externe ou des communications Modbus avec indication positive via un contact de sortie. Communément appelé dans le domaine de l'industrie "commutateur d'arc électrique" ou "commutateur de maintenance."
  • Caractéristiques supplémentaires et avantages :
    - Grand écran LCD à rétro-éclairage avec descriptions détaillées***
    - Indicateur d'état et de santé DEL ***
    - Journal d'état et d'évènement avec horodatage (10 évènements) ***
    - Logiciel de configuration libre
    - Relais et mesure complets***
    - Mémoire thermique
    - Fiches de valeurs nominales universelles
    - Relais de sortie et d'entrée programmables***
    - Respecte et dépasse l'ensemble des normes applicables UL, ANSI, NEMA et CEI
    - Capture de la forme d'onde (4 cycles avant, 4 cycles après, 40 échantillons/cycle)
    - Protocoles de communication ouverts : Modbus 485 RTU et Profibus (Disjoncteur EntelliGuard G uniquement) ***
    - Remplacement prêt à l'emploi sans recâblage du disjoncteur pour RMS-9, MVT, MVT+, EPIC, MVT M/PM, contribution des unités de déclenchement

    ***Certaines options requièrent 24 VCC supplémentaires