Contacteur d'éclairage CR460
Le meilleur choix en matière de polyvalence, simplicité et performance. Tous les contacteurs de la série CR460 offrent la meilleure polyvalence en matière d'application, la meilleure simplicité en matière de configuration et la meilleure performance en matière de fonctionnement. Leur conception révolutionnaire et leurs caractéristiques uniques répondent mieux que jamais à la plupart des besoins d'éclairage.
Caractéristiques et avantages
- La conception modulable permet une configuration rapide sur le terrain.
- 2 à 12 pôles électriques
- Puissance nominale de 30 A
- Contacts auxiliaires à poser par pression
- Composants communs à la version à commande électrique et à la version à commande mécanique
- Bobines interchangeables aux homologations constamment renouvelées
- Bornes manipulables en toute sécurité