Contacteur CR453/353
Les dispositifs de contrôle spécifiques complémentaires de GE' (20 A à 150 A) sont utilisés dans une variété d'équipements électriques industriels. Cela inclut la climatisation, le chauffage, la réfrigération, la transformation alimentaire, l'agriculture, ainsi que de nombreuses autres applications. Les nouveaux modèles tripolaires de 25 à 40 A, riches en fonctionnalités, ont une taille réduite de 20 %, mais ils conservent 100 % des performances auxquelles vous avez été habitué par GE. Notre série monopolaire-bipolaire compacte de 20 à 40 A consiste en un contacteur économique adapté à n'importe laquelle de vos applications. Tous les éléments d'usage spécifiques GE sont aux normes ARI780, UL, CSA et CE.
Caractéristiques et avantages
- Les plaques de montage universelles facilitent le montage, la disposition des panneaux et le remplacement d'un DP de n'importe quelle marque.
- Large éventail de bornes proposées pour diverses applications.
- Les aimants de précision à alignement automatique participent au fonctionnement silencieux.
- Bobine "sans brûlure" à faible VA pour un fonctionnement sans défaillance lors des pannes de courant.
- Les accessoires enclipsables facilitent et accélèrent toute modification.
- L'inspection des contacts à double rupture durables peut être facilement réalisée sans devoir retirer le contact, ce qui réduit les coûts de main-d'œuvre.