Contact

En-tête Menu Principal

Contacteurs CEI - Mini contacteur C-2000*

Mini contacteur C-2000*

Les mini-contacteurs de commande C-2000 de GE' sont compacts, pratiques et compatibles avec la plupart des exigences d'installation. Diverses configurations peuvent être créées en associant les contacteurs MCO et les relais de commande MCR avec une vaste sélection d'accessoires modulaires.

 

Ces mini-contacteurs haute performance sont idéals même pour les conditions très exigeantes. Avec une durée de vie mécanique estimée à 10 millions d'utilisations et une durée de vie électrique (AC-3) estimée excessivement à 1 million d'utilisations au courant nominal, ils sont idéals pour de nombreuses applications telles que les pompes, les ventilateurs, les treuils, les convoyeurs et les systèmes d'irrigation

Caractéristiques et avantages

  • Le format compact nécessite moins d'espace de panneau
  • Large variété d'accessoires pour la polyvalence des applications
  • Doigts et dos des mains protégés pour une plus grande sécurité
  • Bornes clairement indiquées pour une identification plus simple
  • Montage sur rail de broche ou de vis pour une plus grande souplesse