Contact

En-tête Menu Principal

Contacteurs CEI - Contacteur C-2000*

Contacteur C-2000*

La gamme de contacteurs CEI 'C-2000 de GE se compose d'un large éventail de dispositifs d'alimentation, d'accessoires et de boîtiers pour vous permettre un plus grand nombre de configurations possibles.

 

Les composants C-2000 sont chargés de fonctionnalités qui rendent leur installation plus facile, permettent une plus grande flexibilité des configurations, des exigences d'inventaire plus légères et qui optimisent l'usage de l'espace sur le panneau. Ces composants sont conformes aux normes internationales (UL, CSA, IEC-947, et CE) et disposent d'un double marquage (États-Unis et Europe) pour assurer leur approbation au niveau mondial.

 

Un système de nomenclature unique permet un approvisionnement simple partout dans le monde.

Caractéristiques et avantages

  • La large gamme offre toute une série de contacteurs répondant à la plupart des besoins d'application de 5 à 500 hp à 460 volts.
  • Les accessoires communs, s'intégrant facilement, donnent une plus grande polyvalence au modèle tout en permettant d'avoir un inventaire plus réduit. Relais de surcharge disponibles en classes 10, 20 et 30 avec fonction 40 d'un lot de quatre.
  • Réinitialisation manuelle surcharge uniquement pour répondre aux exigences relatives à l'automobile
  • Doigts et dos de la main protégés pour une plus grande sécurité
  • Disponible avec raccordements par cosse
  • Bobines CA et CC disponibles pour un large éventail de tensions
  • Formats inversés pré-assemblés disponibles