Contact

En-tête Menu Principal

Disjoncteurs - Disjoncteurs d'alimentation basse tension
WavePro

WavePro

Les disjoncteurs WavePro perpétuent la longue expérience et la sécurité qu'offre la gamme de disjoncteurs GE AKR tout en améliorant la praticité et la sécurité. Ces disjoncteurs robustes sont conçus pour résister aux agressions de court-circuit équivalentes aux valeurs d'interruption de courte durée, permettant une sélectivité maximale avec les dispositifs en aval. Les disjoncteurs WavePro peuvent être utilisés dans les systèmes d'alimentation de 208 à 600 V et présentent une intensité nominale comprise entre 800 et 5 000 A, avec des valeurs d'interruption de court-circuit allant de 30 kA à 200 kA rms symétriques. Les disjoncteurs sont conçus selon les normes ANSI et sont homologués UL et CSA.

 

Si le déclencheur EntelliGuard TU est installé, le système peut fournir une protection contre les arcs électriques de niveau HRC2 ou supérieur sans compromettre la sélectivité pour les courants de défaut disponibles aussi élevés que 100 KA.

Caractéristiques et avantages

  • Conception réellement amovible à porte fermée
  • Accessoires à installer sur le terrain
  • Un seul schéma normalisé de raccordement pour tous les disjoncteurs avec sectionneur secondaire dédié et points accessoires du disjoncteur.
  • Affichage de l'unité de déclenchement à travers la collerette du disjoncteur, avec des renseignements sur les mesures et le déclenchement
  • Deux déclenchements à semi-conducteurs au choix avec variabilité de coût et fonction
    1. Power+ avec protection de base contre les surcharges et les courts-circuits et ciblage en option des déclenchements de défauts de terre
    2. EntelliGuard TU avec reconnaissance instantanée de la forme d'onde, grand écran LCD et témoin DEL d'état avec mesures avancées, relais, capture de forme d'onde, RELT et ZSI-I en option
  • Commodité et sécurité de la maintenance
  • Sélectivité maximale avec les dispositifs en aval
  • Temps d'immobilisation minimal

 

Produits connexes