Contact

En-tête Menu Principal

Disjoncteurs - Disjoncteurs à boîtier moulé
Déclenchement électronique Spectra RMS*

Déclenchement électronique Spectra RMS*

Les disjoncteurs en boîtier moulé Spectra RMS (SE150, SF250, SG600 et SK1200) disposent d'un système de déclenchement à détection de valeur efficace avec fiches de calibrage à montage frontal à installer sur site pour établir ou modifier l'intensité principale du disjoncteur. La configuration ajustable, instantanée avec courtes durées de suivi est la configuration par défaut sur tous les châssis. L'unité de déclenchement emploie l'échantillonnage numérique pour déterminer la valeur efficace (RMS) des courants sinusoïdaux et non sinusoïdaux.

 

Les disjoncteurs en boîtier moulé Spectra RMS associés aux unités de déclenchement MicroVersaTrip* Plus/PM (SG600 et SK1200) ajoutent des options ajustables de longue-durée, de courte-durée, de protection contre les défauts de mise à la terre, de mesures (de base et avancées), d'indication de déclenchement, de communication et de relais de protection pour améliorer la protection du système et sa capacité à gérer l'alimentation.

 

Les disjoncteurs en boîtier moulé Spectra RMS associés aux unités de déclenchement microEntelliGuard* (SG600 et SK1200) sont maintenant disponibles. L'unité de déclenchement microEntelliGuard est l'unité de déclenchement la plus récente et la plus perfectionnée disponible dans la gamme Spectra de disjoncteurs en boîtier moulé. Reposant sur la plateforme de l'unité de déclenchement EntelliGuard* TU, la nouvelle unité de déclenchement microEntelliguard vous permet de sélectionner les options de protection améliorée du système, de coordination, de mesure et de communication requises pour votre application. Les nouvelles fonctionnalités incluent l'ajustement des courbes temps-courant, l'alarme de défaut de mise à la terre, la protection du conducteur neutre, l'interverrouillage sélectif de zone (ST/GF/INST) et les communications directes par Modbus. Les autres fonctionnalités améliorant la protection et les diagnostics du système incluent la mémoire thermique à long terme, la capture de la forme d'onde, des contacts de sortie programmables et un témoin DEL de l'état de ″santé″.

 

Les versions instantanées étendues (sélectives) du SK1200 avec microEntelliGuard (SKS et SKT) offrent toutes les fonctionnalités des disjoncteurs microEntelliGuard standard tout en y ajoutant des déclencheurs sélectifs instantanés (capteur jusqu'à x25,5). La reconnaissance de forme d'onde sélective instantanée de GE 'permet aux unités de déclenchement microEntelliGuard de détecter le fonctionnement de dispositifs de limitation du courant en aval, ce qui rend possibles des réglages optimaux de la protection. Lorsqu'ils sont couplés à des dispositifs de limitation du courant GE en aval et à d'autres dispositifs capables d'interverrouillage sélectif de zone instantané (I-ZSI) en amont, les disjoncteurs équipés d'unités de déclenchement de la famille EntelliGuard, qui comprend les produits Spectra avec microEntelliGuard, offrent une coordination sélective sans sacrifier la protection contre les arcs électriques.

Caractéristiques et avantages

  • Système de déclenchement à semi-conducteur
    • Détection précise
    • Insensible à l'environnement
    • Relais de protection disponibles
    • Capacité de gestion d'alimentation & de communication
  • Valeurs d'interruption allant de 100 kAIC à 480 V c.a.
  • Énergie passante diminuée disponible pour une meilleure protection
  • ZSI (ST/GF/INST) disponible pour la sélectivité
  • Fiche de calibrage interchangeable pour des changements rapides des valeurs de basse tension
  • Accessoires internes communs à tous les cadres
  • Accessoires pouvant être installés sur le site, homologués UL
  • Homologué HACR
  • Tension 100 % continue disponible