Power Break* II
Les disjoncteurs à boîtier moulé isolés Power Break II sont des disjoncteurs très compacts et robustes qui associent facilité d'utilisation, esthétisme et performances de pointe dans des tailles de cadre de 200 à 4 000 A, prévus pour jusqu'à 200 000 A RMS symétriques pour 240 Vca, en version amovible ou fixe.
Désormais disponibles avec le nouveau déclencheur EntelliGuard* TU qui offre une excellente sélectivité et protection contre les arcs électriques.
NOUVEAU : Kits pour mettre un disjoncteur Power Break II dans un emplacement Stationary Power Break I; voir le manuel d'instruction DEH-41502
Pour les applications amovibles, contactez 888-GE4-SERV
Caractéristiques et avantages
- Conception légère, compacte
- Accessoires faciles à intégrer, modulables et communs à toutes les tailles de modèles.
- Poignée de pompe encastrée
- Les versions à commandes électrique et mécanique se présentent dans la même enveloppe compacte
- Boutons ON/OFF (marche/arrêt)?doublement isolés
- Bornes secondaires dédiées pré-raccordées 72 points
- Opérateur de moteur modulable et installable sur le terrain
- Déclencheur EntelliGuard TU avec réglage RELT (Reduced Energy Let-Through, passage réduit de l'énergie)
- Interrupteurs auxiliaires modulables avec jusqu'à 12 contacts NO/NF
- Mécanisme de recharge après fermeture
- Décharge manuelle des ressorts sans fermeture
- Adapté à l'alimentation inversée™