Contact

En-tête Menu Principal

Disjoncteurs - Disjoncteurs d'alimentation basse tension
EntelliGuard* R Retrofill

EntelliGuard* R Retrofill

Coffrets de disjoncteurs Retrofill à châssis métallique existants avec un disjoncteur EntelliGuard G.

 

Le Retrofill EntelliGuard vous aide à tirer le meilleur de votre équipement existant.
Il est souvent nécessaire de se préoccuper sérieusement d'un équipement de commutation vieillissant. Ajoutez à cela l'usure normale des disjoncteurs à basse tension pour créer une situation qui peut mener à la perte de la protection et de la fiabilité du système.

 

EntelliGuard R Retrofill est une solution simplifiée servant à mettre à niveau vos disjoncteurs traditionnels avec un nouveau disjoncteur EntelliGuard G, afin de redonner vie à votre appareillage existant. En plus de fournir tout un éventail de nouvelles fonctions, la solution EntelliGuard R Retrofill offre la possibilité d'inclure le déclencheur EntelliGuard TU pour fournir à la fois une protection contre les arcs électriques et la sélectivité. L'EntelliGuard R offre un moyen d'augmenter la fiabilité de votre système électrique existant et d'en améliorer la protection.

 

Le Retrofill EntelliGuard R peut entraîner des économies dès le départ, car il tire le meilleur de votre équipement existant. Parce qu'il est 100 % interchangeables avec des disjoncteurs GE, il :

  • ne nécessite que peu ou pas de modification du coffret, réduisant au minimum le temps d'arrêt pendant le remplacement;
  • interagit avec les sectionneurs secondaires du coffret d'origine, les interrupteurs de position et les sectionneurs neutres;
  • est compatible avec les clapets des coffrets de disjoncteurs existants
  • Les Retrofills AK emploient la barre de levage EntelliGuard G.
  • effectue la connexion du câblage des sectionneurs secondaires sans modifier votre équipement de commutation;
  • est disponible pour les équipements GE et OEM.

Caractéristiques et avantages

  • Homologué UL
  • Améliore l'évaluation des courts-circuits pour AK25 et AKR30S tout en maintenant la certification UL
  • Embrochage à distance en utilisant l'outil d'embrochage standard EntelliGuard G
  • Un mécanisme moderne de grande qualité implique un disjoncteur de maintenance moins puissant
  • Embrochage par la porte, pour réduire l'exposition aux chocs électriques ou aux arcs électriques
  • Le design sous forme de blocs uniques génère moins de chaleur et apporte une connexion solide, fiable comparé à des designs où l'on retrouve les blocs à la fois sur la cassette et sur le disjoncteur
  • Câblage facile sur le site du Retrofill à l'aide des schémas AS-IS fournis par GE
  • L'unité d'enclenchement et tous les indicateurs sont visibles par la porte, ce qui réduit l'exposition aux arcs électriques et aux chocs électriques
  • Les portes pré-perforées sont disponibles avec ou sans trous pour les voyants de commande et l'interrupteur RELT, et pour toutes les largeurs de superposition
  • Options :
    −  Accessoires pouvant être installés sur le site, certifiés UL :
         8 contacts auxiliaires NO/NF
         Contacts de signalisation de la bobine
         Bobine serrée et opérateur de moteur
         Sonnette d'alarme
         Bobines d'ouverture
         Ouverture à manque de tension
         Enchevêtrement des réseaux
    −  Déclencheur EntelliGuard TU
         Protection contre les arcs électriques et sélectivité en même temps
         Comptage, relais, Modbus/Profibus, capture de la forme d'onde
         Logiciel de configuration gratuit
         Alarme de défaut de terre et RELT

 

Industries connexes