Contact

En-tête Menu Principal

Barre blindée de qualité industrie lourde et services publics
Conduit de bus à phase isolée Min-I-Phase
Industrial Solutions

Conduit de bus à phase isolée Min-I-Phase

La gaine de barre Min-I-Phase est conçue spécialement pour les espaces réduits. Notre modèle peut être utilisé pour les conducteurs d'excitation CA et CC au sein de centrales électriques ou en applications industrielles lorsque des conditions difficiles peuvent causer des problèmes au niveau de l'environnement électrique.

Domaine de produit

  • 1,2 à 13,8 V c.a. ou 1 500 V c.c.
  • 30 à 110kV BIL
  • Jusqu'à 6 000 A c.a. et 8 200 A c.c.

Caractéristiques et avantages

  • Transformateurs potentiels et cabines de protection contre les surtensions
  • Boîtiers neutres de mise à la terre
  • Nœuds neutres
  • Commutateurs de déconnexion (type lame et télescopique)
  • Études de l'intensité admissible
  • Supervision sur site