Contact

En-tête Menu Principal

Barre blindée de génération précédente
Enfichable, petite taille Flex-A-Power DH*
Industrial Solutions

Enfichable, petite taille Flex-A-Power DH*

La barre omnibus de style DH* de GE est un système modulaire de distribution électrique disponible dans le style à alimentation ou celui à branchement avec jusqu'à 10 prises par section de 3 mètres (10 pieds). La DH constitue une source d'alimentation pratique et rentable pour la petite machinerie, les outils électriques portables, les éclairages et une variété d'autres équipements électriques.

Applications

  • Petites machines
  • Éclairage
  • Outils électriques portatifs
  • Non destiné aux emplacements dangereux
  • Non conçues pour être intégrées sous terre ou dans le béton
  • Boîtiers intérieurs

Caractéristiques et avantages

  • Un poids allégé implique une installation plus rapide que celle du câble et du conduit.
  • Peu de frais, fiabilité éprouvée
  • Tout à fait réutilisable et repositionnable
  • Applications CC
  • Les raccords sont connectés rapidement et facilement à l'aide de 6 vis imperdables
  • Le raccordement électrique positif effectué à l'aide de ressorts de compression robustes assure une connexion fiable
  • La grande variété de fiches, de type fusibles et disjoncteurs, offre une grande polyvalence.

Domaine de produit

  • Basse tension (600 volts c.a., 250 volts c.c.)
  • 100 ampères
  • Homologué UL
  • Puissances nominales de court-circuit jusqu'à 14 kA pour 3 cycles
  • Aluminium ou cuivre