La barre blindée GE permet de gagner du temps, de l'argent et de l'espace
La barre blindée de la série Spectra* est au moins 50 % plus légère qu'un câble et conduit comparables - et est plus
... More
La barre blindée GE permet de gagner du temps, de l'argent et de l'espace
La barre blindée de la série Spectra* est au moins 50 % plus légère qu'un câble et conduit comparables - et est plus légère que les' barres blindées concurrentes. Cette barre omnibus simplifie la conception, réduit le temps d'installation et peut réduire vos coûts totaux d'installation de 75 % par rapport à un câble et conduit. La série Spectra compacte permet de réaliser des acheminements dans plus d'endroits, par exemple autour de structures existantes et entre celles-ci. Grâce aux joints d'isolation amovibles, l'entretien et la modification sont très faciles à réaliser, et ce, avec un temps d'indisponibilité minimal, ce qui peut réduire vos coûts opérationnels par rapport au câble et conduit lorsque vos besoins en construction ne sont plus les mêmes. Plus légère, plus petite, coût réduit, modification plus facile.