Contact

En-tête Menu Principal

Commutateurs de transfert automatique
Série ZTX - Transition standard (ouverte)
Industrial Solutions

Série ZTX - Transition standard (ouverte)

La série Zenith ZTX des commutateurs de transfert est conçue pour les applications de sécurité critiques ou non-critiques commerciales à usage non intensif qui nécessitent la fiabilité et la facilité de fonctionnement d'un commutateur de contacteur d'alimentation. Les commutateurs de transfert ZTX sont destinés aux applications de secours et intègrent un mécanisme de contacteur mécaniquement verrouillé et bidirectionnel.

 

 

Les commutateurs de transfert ZTX sont dotés du panneau de commande MX60.

 

 

Ce microprocesseur comprend les caractéristiques suivantes :
• Détection des sous-tensions (excitation 90 % / décrochage 80 %) de la source d'alimentation
• Détection des tensions et fréquences de la source du générateur (tension 90 % / excitation de fréquence 95 %)
• Délai pour le démarrage du moteur - 5 secondes (P)
• Délai pour le préchauffage du moteur - Transfert vers le générateur - 20 secondes (W)
• Délai pour la stabilisation de l'alimentation ou le retransfert vers l'alimentation - 5 minutes (T)
• Délai pour le refroidissement du moteur - 5 minutes (U)
• Voyants pour connaître la disponibilité de l'alimentation, la position du commutateur et la mise sous tension de la charge
• Boutons poussoirs pour les essais, le démarrage (manuel) du moteur, le testeur de générateur, le contournement du temporisateur et l'annulation du programme
• Annonciation d'état spécial d'une opération de temporisateur et de transfert de phase
• Temporisateur du testeur de générateur : 7, 14, 21 ou 28 jours au choix (réglage d'usine : 28 jours)
• Indications des voyants dans une configuration sur une ligne logique. Tous les délais sont fixes.
• Contacts auxiliaires A3/A4 (1 chacun) fermés dans les positions alimentation principale et générateur
• Chargeur de batterie intégré 1,5 A / 12 V
• Réglages spéciaux du minuteur

Domaine de produit

  • Intensité de 40 à 400 ampères (2, 3 ou 4 pôles).
  • Homologué UL 1008 et CSA
  • Mécanisme de contacteur bidirectionnel et verrouillé mécaniquement
  • Fonctionne sur électricité, avec support mécanique.
  • Conçu pour les applications de secours
  • Certifié conforme aux exigences parasismiques de la norme IEEE-693-2005 à niveau ÉLEVÉ avec un facteur d'amplification de 2,5
  • Certifié conforme aux normes parasismiques de IBC-2006 Ip = 1,5 et un rapport z/h inférieur ou égal à 1
  • 50 ou 60Hz
  • 120 à 480 VCA
  • Boîtiers NEMA 1 et 3R de type ouvert
  • Exigences parasismiques selon OSHPD

Services

  • GE Power Quality est un des leaders mondiaux du secteur de la qualité de l'énergie en termes d'innovations technologiques, de services et de support.
  • 75 ingénieurs de maintenance d'usine spécialisés en qualité énergétique
  • Plus de 100 centres techniques à travers les États-Unis
  • Appelez le service client gratuitement 7j/7 et 24h/24 au 1-800-637-1738
  • Pour des pièces détachées, appelez le 1-800-637-1738 ou envoyez un courriel à gezc.parts@ge.com
  • Diagnostics et surveillance à distance
  • Gestion de projets
  • Pour une extension de garantie et des contrats de service à couverture globale, appelez le 1-800-637-1738 ou envoyez un e-mail àpq.servicecontracts@ge.com