Contact

En-tête Menu Principal

Commutateurs de transfert automatique
Série ZTG - Transition standard (ouverte) ou retardée
Industrial Solutions

Série ZTG - Transition standard (ouverte) ou retardée

Les commutateurs de transfert Zenith de la série ZTG sont fabriqués pour les applications de service général commerciales et industrielles requérant la confiance et la facilité d'opération que l'on trouve chez le commutateur de contact d'alimentation. La série ZTG emploie le système de commande à microprocesseur MX150 qui inclut des fonctionnalités spécialement conçues pour des applications commerciales et industrielles à usage général. Ils disposent également d'une interface utilisateur intuitive, de la capacité de communication et d'autodiagnostics. La série ZTG est disponible avec un éventail de configurations d'intensité, de tension et de pôles ainsi qu'avec de nombreuses options et fonctionnalités généralement demandées.

 

 

Configurations

 

• ZTG - Transition standard (ouverte)
Le commutateur de transfert Zenith ZTG est utilisé dans les applications de charges générales et mixtes.

 

• ZTGD - Transition retardée
Le commutateur de transfert Zenith ZTGD est employé pour le transfert de charges de moteur et de transformateurs.

Caractéristiques et avantages

  • Détection de sous-tension différentielle proche de la source normale
  • Détection de fréquence et tension de la source de secours
  • Commutateur d'essai (essai rapide/charge/pas de charge) pour simuler une panne de la source normale - automatiquement contourné si la source de secours est défaillante
  • Fonctionnement verrouillé bidirectionnel
  • Fonctionnement électrique, maintenu mécaniquement par un mécanisme décentré simple
  • Contacts en alliage argent-tungstène segmentés avec contacts d'arc séparés sur 600 A et plus
  • Grilles d'extinction d'arc, chambres d'arc protégées et grand vide d'air de contact pour une isolation source-source supérieure sur toutes les unités
  • L'entraînement et la fiche de sectionnement du circuit de commande inhibent le commutateur en vue d'une maintenance en toute sécurité
  • Composants accessibles pour l'inspection et l'entretien sans devoir retirer le commutateur ou les conducteurs d'alimentation
  • Voyant mécanique et couvercle de chambre de contact pour l'inspection, la sécurité et la désignation de la position

Caractéristiques techniques

  • UL 1008 de 480 V ca
  • Certification CSA à 600 VCA
  • Certifié conforme aux exigences parasismiques de la norme IEEE-693-2005 à niveau ÉLEVÉ avec un facteur d'amplification de 2,5
  • Certifié conforme aux normes parasismiques de IBC-2006 Ip = 1,5 et un rapport z/h inférieur ou égal à 1
  • Usine de fabrication certifiée ISO 9001
  • Mécanisme à solénoïde à longue durée de vie et durable
  • Contacts et composants d'extinction d'arc conçus et fabriqués par GE
  • &Valeurs de fermeture et de résistance aux courts-circuits à 3 cycles UL (inconditionnel)
  • Exigences parasismiques selon OSHPD

Domaine de produit

  • Valeurs allant de 40 à 3000 ampères
  • 120 à 600 V
  • 50 ou 60 Hz
  • 2, 3 ou 4 pôles
  • Mécanisme de contacteur bidirectionnel et verrouillé mécaniquement
  • Conçu pour les applications d'urgence et de secours
  • De type ouvert, boîtiers NEMA 1, 3R, 4, 4X et 12

Services

  • GE Power Quality est un des leaders mondiaux du secteur de la qualité de l'énergie en termes d'innovations technologiques, de services et de support
  • 75 ingénieurs de maintenance d'usine spécialisés en qualité énergétique
  • Plus de 150 centres de service homologués en Amérique du Nord et à l'étranger
  • Contrôle et gestion de projets de diagnostics à distance
  • Mise à niveau, améliorations et entretien préventif
  • Appelez le service client gratuitement 7j/7 et 24h/24 au 1-800-637-1738
  • Pour des pièces détachées, appelez le 1-800-637-1738, ou écrivez un e-mail à gezc.parts@ge.com
  • Pour une extension de garantie et des contrats de service à couverture globale, appelez le 1-800-637-1738 ou envoyez un e-mail àpq.servicecontracts@ge.com